Mise en service avec moteurs synchrones à réluctance (régulation SYN-R)
REMARQUE

Contrôler le fonctionnement des moteurs synchrones à réluctance sans codeur avec une application test. Il est impossible de garantir un fonctionnement stable de toutes les applications avec ce mode d'exploitation.
- Raccorder le moteur au variateur de vitesse. Lors du raccordement, respecter la tension nominale du moteur.
- Saisir les indications de la plaque signalétique du moteur.
- P1-07 = Tension nominale moteur
- P1-08 = Courant nominal moteur
- P1-09 = Fréquence nominale moteur
- P1-10 = Vitesse nominale moteur
- P1-14 = 201 (Accès avancé aux paramètres)
- P4-01 = 7 (Régulation de vitesse SYN-R)
- P4-05 = Facteur de puissance
- Régler la vitesse maximale P1-01 et la vitesse minimale P1-02.
- Régler les rampes d'accélération et de décélération avec les paramètres P1-03 et P1-04.
- Lancer la mesure automatique "Autotuning" comme décrit au chapitre Mesure automatique "Autotuning".
- En cas de performances de régulation insuffisantes, l'Autotuning peut également être optimisé via le paramètre P7-10.