Inbetriebnahme mit Synchron-Reluktanzmotoren (Regelung SYN-R)
HINWEIS

Prüfen Sie den Betrieb von Synchron-Reluktanzmotoren durch eine Testapplikation. Ein stabiler Betrieb in dieser Betriebsart kann nicht für alle Applikationsfälle gewährleistet werden.
- Schließen Sie den Motor am Umrichter an. Achten Sie beim Anschließen auf die Nennspannung des Motors.
- Geben Sie die Motordaten vom Motortypenschild ein:
- P1-07 = Bemessungsspannung des Motors
- P1-08 = Bemessungsstrom des Motors
- P1-09 = Bemessungsfrequenz des Motors
- P1-10 = Bemessungsdrehzahl des Motors
- P1-14 = 201 (Erweitertes Parametermenü)
- P4-01 = 7 (SYN-R Drehzahlregelung).
- P4-05 = Leistungsfaktor
- Stellen Sie die Maximaldrehzahl P1-01 und Minimaldrehzahl P1-02 ein.
- Stellen Sie die Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen mit P1-03 und P1-04 ein.
- Starten Sie das automatische Motorausmessverfahren "Auto-Tune" wie in Kapitel Automatisches Ausmessverfahren ("Auto-Tune") beschrieben.
- Bei unzureichender Regelperformance kann das Regelverhalten über den Parameter P7-10 optimiert werden.