Inbetriebnahme mit LSPM-Motoren von SEW-EURODRIVE

Die Motoren vom Typ DR..J sind Motoren mit LSPM-Technologie (Line-Start-Permanentmagnet-Motoren).

  1. Schließen Sie den Motor am Umrichter an. Achten Sie beim Anschließen auf die Nennspannung des Motors.
  2. Geben Sie die Motordaten vom Motortypenschild ein:
    • P1-07 = Polradspannung/Leerlaufspannung [V/min-1] bei Motornenndrehzahl
    • P1-08 = Bemessungsstrom des Motors
    • P1-09 = Bemessungsfrequenz des Motors
    • P1-10 = Bemessungsdrehzahl des Motors
    • P1-14 = 201 (Erweitertes Parametermenü)
    • P4-01 = 6 (LSPM-Drehzahlregelung).
  3. Stellen Sie die Maximaldrehzahl P1-01 und Minimaldrehzahl P1-02 = 300 1/min ein.
  4. Stellen Sie die Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen mit P1-03 und P1-04 ein.
  5. Starten Sie das automatische Motorausmessverfahren "Auto-Tune" wie in Kapitel Automatisches Ausmessverfahren ("Auto-Tune") beschrieben.
  6. Passen Sie die Boostparameter an. Eine Standardeinstellung ist:
    • P7-14 = 10 %
    • P7-15 = 10 %.
  7. Bei unzureichender Regelperformance kann das Regelverhalten über den Parameter P7-10 optimiert werden.