Puesta en marcha con motores LSPM de SEW‑EURODRIVE
Los motores del tipo DR..J son motores con tecnología LSPM (motores de imán permanente Line-Start).
- Conecte el motor al variador. Durante la conexión, preste atención a la tensión nominal del motor.
- Introduzca los datos de motor de la placa de características del motor:
- P1-07 = Fuerza electromotriz síncrona/tensión en vacío [V/min-1] a velocidad nominal del motor
- P1-08 = corriente nominal del motor
- P1-09 = frecuencia nominal del motor
- P1-10 = velocidad nominal del motor
- P1-14 = 201 (menú de parámetros ampliado)
- P4-01 = 6 (regulación de velocidad LSPM).
- Ajuste la velocidad máxima P1-01 y la velocidad mínima P1-02 = 300 min-1.
- Ajuste las rampas de aceleración y deceleración con P1-03 y P1-04.
- Inicie el procedimiento de medición automático "Auto-Tune" (Autoajuste) tal y como se describe en el capítulo Procedimiento automático de medición ("Auto-Tune").
- Adapte los parámetros de arranque (boost). Un ajuste estándar es:
- P7-14 = 10 %
- P7-15 = 10 %.
- Si el rendimiento de la regulación es insuficiente, el comportamiento de la regulación se puede optimizar con el parámetro P7-10.