Puesta en marcha con motores de reluctancia síncronos (regulación SYN-R)
AVISO

Compruebe el funcionamiento de los motores de reluctancia síncronos mediante una aplicación de prueba. En este modo de funcionamiento no se puede garantizar un funcionamiento estable para todos los casos de aplicación.
- Conecte el motor al variador. Durante la conexión, preste atención a la tensión nominal del motor.
- Introduzca los datos de motor de la placa de características del motor:
- P1-07 = tensión nominal del motor
- P1-08 = corriente nominal del motor
- P1-09 = frecuencia nominal del motor
- P1-10 = velocidad nominal del motor
- P1-14 = 201 (menú de parámetros ampliado)
- P4-01 = 7 (regulación de velocidad SYN-R).
- P4-05 = factor de potencia
- Ajuste la velocidad máxima P1-01 y la velocidad mínima P1-02.
- Ajuste las rampas de aceleración y deceleración con P1-03 y P1-04.
- Inicie el procedimiento de medición automático "Auto-Tune" (Autoajuste) tal y como se describe en el capítulo Procedimiento automático de medición ("Auto-Tune").
- Si el rendimiento de la regulación es insuficiente, el comportamiento de la regulación se puede optimizar con el parámetro P7-10.