Mesure automatique Autotuning
Grâce à la mesure automatique, le variateur peut mesurer pratiquement n'importe quel moteur afin de déterminer ses données.
- Lancer la mesure automatique sur l'écran du variateur de vitesse.
- Après la réinitialisation au réglage usine, le processus de mesure commence automatiquement au terme de la première libération et dure au maximum 2 minutes en fonction du type de régulation. Ne pas interrompre le processus de mesure.
- La mesure automatique Autotuning peut aussi être lancée manuellement après saisie des caractéristiques moteur via le paramètre P4-02. Libérer le variateur de vitesse uniquement lorsque toutes les caractéristiques moteur ont été saisies correctement dans les paramètres.
- Les bornes 12 et 13 doivent être alimentées en tension pour la STO. Aucune libération n'est nécessaire. L'afficheur doit indiquer "STOP".
REMARQUE