Mise en service avec moteurs asynchrones avec pilotage U/f

  1. Raccorder le moteur au variateur de vitesse. Lors du raccordement, respecter la tension nominale du moteur.
  2. Saisir les indications de la plaque signalétique du moteur.
    • P1-07 = Tension nominale moteur
    • P1-08 = Courant nominal moteur
    • P1-09 = Fréquence nominale moteur
    • P1-10 = Vitesse nominale moteur
    • - Valeur = 0 : compensation de glissement, désactivée
    • - Valeur ≠ 0 : compensation de glissement, activée
    • P1-14 = 201 (Accès avancé aux paramètres)
    • P4-01 = 2 (Régulation de vitesse U/f)
  3. Régler la vitesse maximale et la vitesse minimale avec les paramètres P1-01 et P1-02.
  4. Régler les rampes d'accélération et de décélération avec les paramètres P1-03 et P1-04.
  5. Lancer la mesure automatique "Autotuning" comme décrit au chapitre Mesure automatique "Autotuning".