Puesta en marcha con motores asíncronos con control U/f
- Conecte el motor al variador. Durante la conexión, preste atención a la tensión nominal del motor.
- Introduzca los datos de motor de la placa de características del motor:
- P1-07 = tensión nominal del motor
- P1-08 = corriente nominal del motor
- P1-09 = frecuencia nominal del motor
- P1-10 = velocidad nominal del motor
- - Valor = 0: Compensación de deslizamiento desactivada
- - Valor ≠ 0: Compensación de deslizamiento activada
- P1-14 = 201 (menú de parámetros ampliado)
- P4-01 = 2 (control de velocidad U/f)
- Ajuste las velocidades máxima y mínima con P1-01 y P1-02.
- Ajuste las rampas de aceleración y deceleración con P1-03 y P1-04.
- Inicie el procedimiento de medición automático "Auto-Tune" (Autoajuste) tal y como se describe en el capítulo Procedimiento automático de medición ("Auto-Tune").