Ventiladores y bombas

Puesta en marcha de bombas y ventiladores

  1. Ponga en marcha el tipo de motor conectado con el modo de regulación y la parametrización previstos para ello, véase el capítulo Puesta en marcha con motores. En motores asíncronos, utilice el control U/f.
    • La compensación de deslizamiento debe permanecer desactivada (P1-10 = 0).
  2. Ajuste las rampas P1-03 y P1-04 a los valores más razonables.
    • La diferencia entre la aceleración y la deceleración del freno debe ser lo más pequeña posible.
  3. Con ventiladores o bombas en rotación libre, active la función de reconexión P2-26 = 1 siempre que se operen con motores asíncronos.
  4. Si el proceso no requiere de sobrecarga, limite P4-07 y P4-09 a 110 %. Puede ser necesario un ajuste individual hasta un máximo del 150 %.
  5. No modifique manualmente ningún valor del grupo de parámetros 7. Estos parámetros solo podrán ser modificados en caso necesario y exclusivamente por expertos.

 

Otras funciones para aplicaciones con bombas o ventiladores

Para las aplicaciones con bombas o ventiladores se dispone adicionalmente de las siguientes funciones:

  • Aumento de tensión / boost (P1-11)
  • Ajuste de la curva característica U/f (P4-10, P4-11)
  • Función de ahorro de energía (P1-06)
  • Gestión de sobrecarga (P4-18)
  • Tiempo de mantenimiento de velocidad cero (P2-23)
  • Modo standby (P2-27)
  • Frecuencia de resonancia en caso de oscilaciones de resonancia (P2-09, P2-10)
  • Regulador PID, véase Grupo de parámetros 3: Regulador PID (nivel 2)
  • Modo de incendio/funcionamiento de emergencia, véase Modo de incendio/funcionamiento de emergencia