Modo de incendio/funcionamiento de emergencia
En el "Modo de incendio/funcionamiento de emergencia", el variador impulsa el motor a la velocidad definida en P6-14. El variador restablece automáticamente todos los fallos e ignora todas las fuentes de consigna, de señal de control y desconexiones (p. ej.: fallo externo o eliminación de la habilitación). El funcionamiento del variador se mantiene tanto tiempo como sea posible. El funcionamiento de emergencia activo se indica en el display mediante el mensaje "FirE".
Para ajustar el modo de incendio/funcionamiento de emergencia, proceda del siguiente modo:
- Realice una puesta en marcha del motor.
- Ajuste el parámetro P1-14 a "201" para poder acceder a otros parámetros.
- Ajuste el parámetro P1-15 a "0" para efectuar una configuración propia de las entradas binarias.
- Configure las entradas en función de la demanda en el grupo de parámetros P9-xx. En caso de control mediante las bornas, ajuste el parámetro P9-09 a "9 = Control mediante bornas".
- Ajuste el parámetro P9-33 Selección de entradas para modo de incendio/funcionamiento de emergencia a la entrada que desee.
- Ajuste el parámetro P6-13 a "0" o "1", en función del cableado.
- Ajuste el parámetro P6-14 a la velocidad que debe utilizarse en el modo de incendio/funcionamiento de emergencia. Puede especificar una consigna de velocidad positiva o negativa.
Para evaluar el modo de incendio/funcionamiento de emergencia, se pueden leer los siguientes dos índices mediante comunicación de índice:
- El índice SBus 11358 es el tiempo de inicio del modo de incendio/funcionamiento de emergencia: Sello de tiempo referido a (P0-65) en el momento de la activación del modo de incendio/funcionamiento de emergencia.
- El índice SBus 11359 es el tiempo de ejecución del modo de incendio/funcionamiento de emergencia en minutos. Indica cuánto tiempo ha estado activo el modo de incendio/funcionamiento de emergencia.
AVISO