Diagrama de tiempos para el funcionamiento de elevador
El siguiente gráfico muestra el funcionamiento de elevador.

t1 | Habilitación del variador |
t1 - t2 | El motor acelera hasta la velocidad de desbloqueo del freno |
t2 | La velocidad del desbloqueo del freno se ha alcanzado. |
t2 - t3 | Umbral de par P4-15 comprobado. Si no se alcanza el umbral de par dentro del tiempo de desbordamiento ajustado P4-16, el variador emite un fallo. |
t3 | El relé abre. |
t3 - t4 | El freno se desbloquea dentro del tiempo de desbloqueo del freno P4-13. |
t4 | El freno está desbloqueado. El accionamiento acelera hasta la velocidad de consigna. |
t4 - t5 | Funcionamiento normal |
t5 | Bloqueo del variador |
t5 - t6 | El accionamiento decelera hasta la velocidad de activación del freno |
t6 | El relé cierra. |
t6 - t7 | El freno se activa dentro del tiempo de activación del freno P4-14 |
t7 | El freno está activado y el accionamiento está parado. |