Chronogramme pour le mode levage
Le graphique suivant montre le mode levage.
t1 | Libération du variateur |
t1 - t2 | Le moteur accélère jusqu'à atteindre la vitesse de déblocage du frein |
ft2 | Vitesse de déblocage du frein atteinte |
t2 - t3 | Seuil de couple (P4-15) documenté. Si le seuil de couple n'est pas dépassé pendant la durée time out P4-16, le variateur signale un défaut. |
t3 | Le relais s'ouvre. |
t3 - t4 | Le frein est débloqué pendant la durée de déblocage du frein (P4-13). |
t4 | Le frein est débloqué. L'entraînement accélère jusqu'à atteindre la consigne de vitesse. |
t4 - t5 | Fonctionnement normal |
t5 | Verrouillage du variateur de vitesse |
t5 - t6 | L'entraînement ralentit jusqu'à atteindre la vitesse de retombée du frein |
t6 | Le relais se ferme. |
t6 - t7 | Le frein retombe pendant la durée de retombée du frein (P4-14). |
t7 | Le frein est serré et l'entraînement arrêté. |