Diagrama de tempo para a operação da elevação
O gráfico abaixo mostra a operação de elevação.

t1 | Liberação do conversor |
t1 - t2 | O motor acelera até a rotação de liberação do freio |
t2 | Rotação de liberação do freio foi atingida. |
t2 - t3 | O nível de torque P4-15 foi comprovado. Se o limite torque não for excedido durante o timeout ajustado P4-16, o conversor comunica uma falha. |
t3 | Relé abre. |
t3 - t4 | O freio é liberado durante o tempo de liberação do freio P4-13. |
t4 | O freio está liberado. O acionamento acelera até a rotação de referência. |
t4 - t5 | Operação normal |
t5 | Bloqueio do conversor |
t5 - t6 | O acionamento desacelera até a rotação de atuação do freio |
t6 | Relé fecha. |
t6 - t7 | O freio atua durante o tempo de atuação do freio P4-14. |
t7 | O freio está fechado e o acionamento está parado. |