Modo incêndio/Operação de emergência
No "modo incêndio/operação de emergência" o conversor aciona o motor com a rotação definida em P6-14. O conversor reseta automaticamente todas as irregularidades e ignora todas as fontes do sinal de controle, fontes de valor nominal e desligamentos (por exemplo: irregularidade externa ou remoção da liberação). A operação do conversor é mantida o maior tempo possível. A operação de emergência ativa é indicada pela mensagem "FirE" no display.
O modo incêndio/operação de emergência é ajustado de acordo com a descrição a seguir:
- Executar uma colocação em operação do motor.
- Ajustar o parâmetro P1-14 para "201" para poder acessar outros parâmetros.
- Ajustar o parâmetro P1-15 para "0" para poder executar uma configuração própria das entradas digitais.
- Configurar as entradas conforme o requisito no grupo de parâmetros P9-xx. No controle por bornes, ajustar o parâmetro P9-09 para "9 = controle por bornes".
- Ajustar o parâmetro P9-33 Seleção de entrada modo incêndio/operação de emergência para a entrada desejada.
- Ajustar o parâmetro P6-13 para "0" ou "1", conforme a instalação.
- Ajustar o parâmetro P6-14 para a rotação que deverá ser utilizada no modo incêndio/operação de emergência. É possível pré-ajustar um valor nominal de rotação positivo ou negativo.
Para avaliação do modo incêndio/operação de emergência ambos os índices a seguir podem ser lidos na comunicação de índices:
- Índice SBus 11358 é a hora de início do modo incêndio/operação de emergência: estampa de tempo relacionada em (P0-65) ao momento específico da ativação do modo incêndio/operação de emergência.
- Índice SBus 11359 é a duração em minutos do modo incêndio/operação de emergência em minutos. Ele indica por quanto tempo o modo incêndio/operação de emergência esteve ativo.
INFORMAÇÃO