Feuermodus/Notbetrieb
Im "Feuermodus/Notbetrieb" treibt der Umrichter den Motor mit der in P6-14 definierten Drehzahl an. Der Umrichter setzt automatisch alle Fehler zurück und ignoriert alle Sollwert-, Steuerquellen und Abschaltungen (z. B.: Externer Fehler oder Wegnahme der Freigabe). Der Betrieb des Umrichters wird so lange wie möglich aufrecht erhalten. Der aktive Notbetrieb wird durch die Meldung "FirE" auf dem Display angezeigt.
Den Feuermodus/Notbetrieb stellen Sie wie im Folgenden beschrieben ein:
- Führen Sie eine Motorinbetriebnahme durch.
- Setzen Sie den Parameter P1-14 auf "201", um auf weitere Parameter zuzugreifen.
- Setzen Sie den Parameter P1-15 auf "0", um eine eigene Konfiguration der Digitaleingänge vorzunehmen.
- Konfigurieren Sie die Eingänge je nach Anforderung in Parametergruppe P9-xx. Bei Steuerung über die Klemmen setzen Sie den Parameter P9-09 auf "9 = Klemmensteuerung".
- Setzen Sie den Parameter P9-33 Eingangsauswahl Feuermodus/Notbetrieb auf einen gewünschten Eingang.
- Setzen Sie den Parameter P6-13 auf "0" oder "1", je nach Verdrahtung.
- Setzen Sie den Parameter P6-14 auf die Drehzahl, die im Feuermodus/Notbetrieb verwendet wird. Sie können einen positiven oder einen negativen Drehzahl-Sollwert vorgeben.
Zur Auswertung des Feuermodus/Notbetriebs können folgende beiden Indices über Index-Kommunikation ausgelesen werden:
- SBus-Index 11358 ist die Feuermodus/Notbetrieb-Startzeit: Zeitstempel bezogen auf (P0-65) zum Zeitpunkt der Feuermodus/Notbetrieb-Aktivierung.
- SBus-Index 11359 ist die Feuermodus/Notbetrieb-Laufzeit in Minuten. Sie gibt an, wie lange der Feuermodus/Notbetrieb aktiv war.
HINWEIS