Betrieb an der 87-Hz-Kennlinie (50-Hz-Motoren)
Beim 87-Hz-Betrieb bleibt das Verhältnis U/f gleich. Es werden aber höhere Drehzahlen und Leistungen erzeugt, was einen höheren Stromfluss zur Folge hat.

Den Betrieb "87-Hz-Kennlinie" stellen Sie wie im Folgendem beschrieben ein:
- Setzen Sie den Parameter P1-07 auf Sternspannung (Angabe des Motortypenschilds).
- Setzen Sie den Parameter P1-08 auf Dreieckstrom (Angabe des Motortypenschilds).
- Setzen Sie den Parameter P1-09 auf "87 Hz".
- Setzen Sie den Parameter P1-10 auf "(Synchrondrehzahl bei Nennfrequenz) × (87 Hz / 50 Hz) - (Schlupfdrehzahl bei Nennfrequenz)".
- Wählen Sie eine für den Motor passende Betriebsart in P4-01 aus.
- Stellen Sie den cos Phi in P4-05 ein
- Starten Sie das automatische Motorausmessverfahren "Auto-Tune" wie in Kapitel Automatisches Ausmessverfahren ("Auto-Tune") beschrieben.
Beispiel zur Berechnung von P1-10:
DRN80M4: 0,75 kW, 50 Hz
Nenndrehzahl 1440 min-1
P1-10 = 1500 min-1 × (87 Hz / 50 Hz) - (1500 min-1 - 1440 min-1) = 2550 min-1
HINWEIS