Funcionamiento con la curva característica de 87 Hz (motores de 50 Hz)
En el funcionamiento de 87 Hz se mantiene invariable la relación U/f. Sin embargo, se generan velocidades y potencias mayores, lo que tiene como consecuencia un flujo de corriente superior.

Para ajustar el funcionamiento "Curva característica de 87 Hz", proceda del siguiente modo:
- Ajuste el parámetro P1-07 a tensión de fase (indicación de la placa de características del motor).
- Ajuste el parámetro P1-08 a corriente triangular (indicación de la placa de características del motor).
- Ajuste el parámetro P1-09 a "87 Hz".
- Ajuste el parámetro P1-10 a "(velocidad de sincronismo a la frecuencia nominal) × (87 Hz / 50 Hz) - (velocidad de deslizamiento a la frecuencia nominal)".
- Seleccione un modo de funcionamiento adecuado para el motor en P4-01.
- Ajuste el cos Phi en P4-05
- Inicie el procedimiento de medición automático "Auto-Tune" (Autoajuste) tal y como se describe en el capítulo Procedimiento automático de medición ("Auto-Tune").
Ejemplo para el cálculo de P1-10:
DRN80M4: 0.75 kW, 50 Hz
Velocidad nominal 1440 min-1
P1-10 = 1500 min-1 × (87 Hz / 50 Hz) - (1500 min-1 - 1440 min-1) = 2550 min-1
AVISO