Exploitation selon la courbe caractéristique 87 Hz (moteurs 50 Hz).
En cas d'exploitation selon la courbe caractéristique 87 Hz, le rapport U/f reste identique. Des vitesses et des puissances supérieures sont générées, ce qui entraîne un flux de courant plus élevé.

Régler l'exploitation selon la "courbe caractéristique 87 Hz" comme décrit ci-dessous.
- Régler le paramètre P1-07 sur la tension en étoile (indication de la plaquette signalétique du moteur).
- Régler le paramètre P1-08 sur le courant en triangle (indication de la plaquette signalétique du moteur).
- Régler le paramètre P1-09 sur "87 Hz".
- Régler le paramètre P1-10 sur "Vitesse synchrone à la fréquence nominale) × (87 Hz / 50 Hz) - (vitesse de glissement à la fréquence nominale)".
- Dans P4-01, sélectionner un mode d'exploitation adapté au moteur.
- Dans le paramètre P4-05, régler le cos Phi.
- Lancer la mesure automatique "Autotuning" comme décrit au chapitre Mesure automatique "Autotuning".
Exemple de calcul du paramètre P1-10
DRN80M4 : 0.75 kW, 50 Hz
Vitesse nominale : 1440 min-1
P1-10 = 1500 min-1 × (87 Hz / 50 Hz) - (1500 min-1 - 1440 min-1) = 2550 min-1
REMARQUE