Operação na curva característica 87 Hz (motores 50 Hz)
Na operação 87 Hz a relação U/f permanece igual. Porém são geradas rotações e potências mais elevadas, cuja consequência é um fluxo de corrente mais alto.

A operação "curva característica 87 Hz" é ajustada como segue na descrição:
- Colocar o parâmetro P1-07 na tensão estrela (especificação da plaqueta de identificação do motor).
- Coloque o parâmetro P1-08 na rotação triângulo (especificação da plaqueta de identificação do motor).
- Colocar o parâmetro P1-09 em "87 Hz".
- Colocar o parâmetro P1-10 em "(rotação em sincronismo na frequência nominal) × (87 Hz/50 Hz) - (rotação de escorregamento na frequência nominal)".
- Selecionar um modo de operação adequado para o motor em P4-01.
- Ajustar o cos Phi em P4-05
- Iniciar o processo de medição automática do motor "Auto-Tune" como descrito no capítulo Processo de medição automática ("Auto-Tune").
Exemplo de cálculo do P1-10:
DRN80M4: 0.75 kW, 50 Hz
Rotação nominal 1.440 min-1
P1-10 = 1.500 min-1 × (87 Hz/50 Hz) - (1.500 min-1 - 1.440 min-1) = 2.550 min-1
INFORMAÇÃO