Informações adicionais
Para garantir uma operação segura, os seguintes parâmetros são pré-configurados, bloqueados ou ignorados quando a função elevação está ativa:
- P1-06: a função de economia de energia está desativada
- P2-09/P2-10: as frequências de pulo são ignoradas.
- P2-18: o contato à relé 2 para contato à relé do retificador de freio é bloqueado.
- P2-26: a função de busca da referência está desativada.
- P2-27: o modo de espera está desativado.
- P2-36: o modo de partida é controlado pelos flancos (Edgr-r).
- P2-38: a falha de tensão de rede provoca um giro por inércia.
- P4-07: o limite de torque está ajustado em 200%.
- P4-08: o limite de torque mínimo está ajustado em 0%.
- P4-09: o limite superior de torque em modo gerador está ajustado em 200%.