Zusatzinformation
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, werden bei aktiver Hubwerksfunktion folgende Parameter voreingestellt, verriegelt oder ignoriert:
- P1-06: Energiesparfunktion ist deaktiviert
- P2-09/P2-10: Ausblendfrequenzen werden ignoriert.
- P2-18: Relaiskontakt 2 zur Ansteuerung des Bremsgleichrichters wird verriegelt.
- P2-26: Die Fangfunktion ist deaktiviert.
- P2-27: Der Standbymodus ist deaktiviert.
- P2-36: Der Startmodus ist flankengesteuert (Edgr-r).
- P2-38: Netzspannungsausfall resultiert in Austrudeln.
- P4-07: Die Drehmoment-Obergrenze ist auf 200 % eingestellt.
- P4-08: Die Drehmoment-Untergrenze ist auf 0 % eingestellt.
- P4-09: Die Obergrenze generatorisches Drehmoment ist auf 200 % eingestellt.