Information complémentaire
Afin de garantir un fonctionnement de sécurité, les paramètres suivants sont préréglés, verrouillés ou ignorés lorsque la fonction de levage est activée.
- P1-06 : la fonction d'économie d'énergie est désactivée.
- P2-09 / P2-10 : les fenêtres de résonance sont ignorées.
- P2-18 : le contact relais 2 pour la commande du redresseur de frein est verrouillé.
- P2-26 : la fonction de rattrapage au vol est désactivée.
- P2-27 : le mode veille est désactivé.
- P2-36 : le mode de démarrage est piloté par front (Edgr-r).
- P2-38 : une coupure de l'alimentation entraîne un arrêt en roue libre.
- P4-07 : la limite haute du couple est réglée sur 200 %.
- P4-08 : la limite basse du couple est réglée sur 0 %.
- P4-09 : la limite haute du couple en mode générateur est réglée sur 200 %.