Optimisation et acquittement des défauts en cas de fonction levage
Les paramètres de levage suivants sont déjà préréglés pour les moteurs de la même classe de performance. Il est également possible à tout moment d'adapter les paramètres du dispositif de levage.
- P2-07 : la consigne de vitesse 7 est pour la vitesse de déblocage du frein
- Valeur indicative pour fonctionnement sans codeur : 2 fois la valeur de glissement du moteur
- Valeur indicative pour fonctionnement avec codeur : 1.5 fois la valeur de glissement du moteur
- P2-08 : la console de vitesse 8 devient la vitesse de retombée du frein
- Valeur indicative pour fonctionnement sans codeur : 2 fois la valeur de glissement du moteur
- Valeur indicative pour fonctionnement avec codeur : 1.5 fois la valeur de glissement du moteur
- P4-15 : seuil de couple pour déblocage frein
- Augmenter la valeur en faisant retomber le dispositif de levage.
- P4-16 : limite de couple time out
- Valeur indicative = Temps de prémagnétisation (P7-12) du moteur
- P4-13 : temps de déblocage du frein
- Adapter la valeur en fonction des données techniques des freins.
- P4-14 : temps de retombée du frein
- Adapter la valeur en fonction des données techniques des freins.
- P2-23 : durée de maintien à vitesse zéro
- Est utilisée pour la postmagnétisation.
- P7-07 : régulation en mode générateur avancée
- Activer en cas de charges très élevées en mode générateur.
- P7-10 : rigidité
- Des valeurs très élevées rendent l'application plus rigide.
- P7-14 / P7-15 : paramètres Boost pour anticipation de couple
- Augmenter les valeurs facilement en faisant retomber le dispositif de levage.