Exploitation
REMARQUE

Lorsque le mode de levage est activé, démarrer le variateur avec la libération. Si la libération est appliquée en même temps ou avant la fonction STO, le variateur de vitesse reste en mode "Arrêt".
- En fonctionnement sans codeur, ne jamais maintenir la charge à vitesse zéro sans que le frein ne retombe. Toujours arrêter l'entraînement en supprimant la libération.
- Pour modifier le sens de rotation, arrêter l'entraînement en supprimant la libération. Le frein retombe automatiquement. Libérer ensuite l'entraînement dans la direction opposée.