Mise en service de la fonction de levage

  1. Exécuter d'abord une mise en service moteur dans le réglage de la vitesse VFC selon le chapitre Mise en service avec moteurs asynchrones et réglage de la vitesse VFC.
  2. Activer la commande de frein pour les applications de levage P4-12 = 1.
  3. Régler des durées de rampe les plus courtes possibles pour P1-03 et P1-04.
  4. Régler la vitesse minimale P1-02 sur une valeur égale à au moins 1.5 fois la valeur de glissement nominal du moteur.
  5. Si aucun capteur n'est utilisé pour protéger la résistance de freinage, les paramètres suivants peuvent être réglés en option afin de protéger la résistance de freinage contre la surchauffe. Seul un capteur peut cependant garantir une protection.
    • P6-19 : valeur résistance de freinage
    • P6-20 : puissance résistance de freinage
  6. Tenir compte du sens de rotation du moteur.
    • Vitesse positive sur l'écran = Lever le dispositif de levage.
    • Vitesse négative sur l'écran = Baisser le dispositif de levage.