Colocação em operação da função de elevação

  1. Primeiro, realizar a colocação em operação do motor no controle de rotação VFC de acordo com o capítulo Colocação em operação com motores assíncronos no controle de rotação VFC.
  2. Ativar o sistema de controle do freio para sistemas de elevação P4-12 = 1.
  3. Ajustar os tempos de rampa menores possíveis para P1-03 e P1-04.
  4. Definir a velocidade mínima P1-02 para pelo menos 1,5 vezes o escorregamento do motor nominal.
  5. Se não for utilizado nenhum sensor para proteção da resistência de frenagem, é possível ajustar opcionalmente os seguintes parâmetros para proteção contra sobreaquecimento da resistência de frenagem. Apenas um sensor já fornece um grau seguro de proteção.
    • P6-19: valor da resistência de frenagem
    • P6-20: potência da resistência de frenagem
  6. Observar o sentido de rotação do motor:
    • Rotação positiva na indicação = Subir elevação.
    • Rotação negativa na indicação = Baixar elevação