Puesta en marcha de la función de elevación
- En primer lugar, lleve a cabo una puesta en marcha del motor en regulación de velocidad VFC, de acuerdo con el capítulo Puesta en marcha con motores asíncronos con regulación de velocidad VFC.
- Active el control del freno para aplicaciones de elevación P4-12 = 1.
- Ajuste tiempos de rampa lo más cortos posibles para P1-03 y P1-04.
- Ajuste la velocidad mínima P1-02 a al menos 1.5 veces el deslizamiento nominal del motor.
- Si no se utiliza un sensor para proteger la resistencia de frenado, puede ajustar opcionalmente los siguientes parámetros para proteger la resistencia de frenado contra un exceso de temperatura. Sin embargo, una protección segura la aporta solo un sensor.
- P6-19: Valor de resistencia de frenado
- P6-20: Potencia de la resistencia de frenado
- Observe el sentido de giro del motor:
- Velocidad positiva en la pantalla = elevar el elevador.
- Velocidad negativa en la pantalla = bajar el elevador