Información adicional
Para garantizar un funcionamiento seguro, los siguientes parámetros se preajustan, se bloquean o se ignoran:
- P1-06: La función de ahorro de energía está desactivada
- P2-09/P2-10: Las frecuencias de resonancia se ignoran.
- P2-18: El contacto de relé 2 para control del rectificador de freno se bloquea.
- P2-26: La función de reconexión está desactivada.
- P2-27: El modo standby está desactivado.
- P2-36: El modo de inicio está controlado por flanco (Edgr-r).
- P2-38: El fallo de la tensión de red resulta en parada por inercia.
- P4-07: El límite superior de par está ajustado a 200 %.
- P4-08: El límite inferior de par está ajustado a 0 %.
- P4-09: El límite superior del par regenerativo está ajustado a 200 %.