Ventiladores e bombas
Colocação em operação de bombas e ventiladores
- Para inicializar o tipo de motor conectado com o modo de controle e parametrização apropriados, consulte o capítulo Colocação em operação com motores. Nos motores assíncronos, utilizar o controle U/f.
- A compensação de escorregamento deve permanecer desativada (P1-10 = 0).
- Ajustar as rampas P1-03 e P1-04 com valores apropriados.
- Manter a diferença entre aceleração e desaceleração o mais baixa possível.
- Sempre ativar a função de busca da referência P2-26 = 1, quando operar ventiladores ou bombas em giro livre com motores assíncronos.
- Se o processo não requer sobrecarga, limitar P4-07 e P4-09 a 110 %. Podem ser necessários ajustes individuais de até 150%.
- Não alterar manualmente os valores no grupo de parâmetros 7. Esses parâmetros somente devem ser alterados quando necessário e apenas por especialistas.
Outras funções para aplicações com bombas ou ventiladores
Para aplicações com bombas ou ventiladores, estão disponíveis as seguintes funções adicionais:
- Aumento da tensão/boost (P1-11)
- Adaptação da curva característica U/f (P4-10, P4-11)
- Função de economia de energia (P1-06)
- Gerenciamento de sobrecarga (P4-18)
- Tempo de parada de rotação zero (P2-23)
- Modo de espera (P2-27)
- Janela de frequência com vibrações de ressonância (P2-09, P2-10)
- Controlador PID, ver Grupo de parâmetros 3: Controlador PID (nível 2)
- Modo incêndio/operação de emergência ver Modo incêndio/Operação de emergência