Potenciômetro do motor
Na função potenciômetro do motor o conversor reage a atalhos de teclado.
Se as entradas digitais que aumentam ou diminuem a rotação forem ativadas, altera-se a rotação ao longo das rampas instaladas P1-03 e P1-04.
Se ambas entradas digitais forem simultaneamente ativadas o conversor ao longo da rampa de parada rápida P2-25 para. Se nenhuma das duas entradas for ativada, a rotação e o sentido de rotação se mantêm.
A liberação tem prioridade sobre essa função e é necessária para ela.
Para poder utilizar a função potenciômetro do motor selecione uma das opções disponíveis das entradas digitais com P1-15 = 10 ou 20. Ver também o capítulo P1-15 Entrada digital Seleção da função.
No uso dessa função também podem ser usadas as teclas seta-para-cima e seta-para-baixo diretamente no conversor.
Após desligar alimentação ou remoção da liberação, o conversor se comporta de acordo com a configuração P2-36.
O funcionamento básico do potenciômetro do motor é indicado no seguinte gráfico.

t1 | Liberação do conversor |
t1 - t2 | O motor acelera até a velocidade mínima ajustada (P1-02). |
t2 - t3 | O motor mantém a velocidade mínima. |
t3 | O potenciômetro do motor aceleração é ativado. |
t3 - t4 | Enquanto o sinal "potenciômetro do motor aceleração" estiver presente, a rotação do motor é aumentada conforme a rampa de aceleração P1-03. |
t4 - t5 | Se "potenciômetro do motor aceleração" não estiver mais presente, a rotação atual é mantida. |
t5 | O potenciômetro do motor aceleração é ativado. |
t5 - t6 | Enquanto o sinal "potenciômetro do motor aceleração" estiver presente, a rotação do motor é aumentada conforme a rampa de aceleração (P1-03) até a rotação máxima (P1-01). |
t6 - t7 | A rotação máxima não é ultrapassada e é mantida quando o sinal "potenciômetro do motor aceleração" não estiver mais presente. |
t7 | "Potenciômetro do motor desaceleração" é acionado. |
t7 - t8 | Enquanto o sinal "potenciômetro do motor desaceleração" estiver presente, a rotação do motor é reduzida conforme a rampa de desaceleração P1-04. |
t8 - t9 | Se "potenciômetro do motor desaceleração" não estiver mais presente, a rotação atual é mantida. |
t9 | A rotação fixa é ativada. |
t9 - t11 | Enquanto o sinal estiver presente na rotação fixa, a rotação do motor é reduzida conforme a rampa de desaceleração P1-04 até atingir a rotação fixa e então é mantida. |
t11 | "Potenciômetro do motor desaceleração" é acionado. |
t11 - t12 | Enquanto o sinal "potenciômetro do motor desaceleração" estiver presente, a rotação do motor é reduzida conforme a rampa de desaceleração P1-04, porém não fica abaixo da rotação mínima P1-02. |