Potentiomètre motorisé
Avec la fonction "Potentiomètre motorisé", le variateur réagit aux instructions de touches.
Si les entrées digitales permettant d'augmenter ou de réduire la vitesse sont activées, la vitesse change selon les rampes réglées dans les paramètres P1-03 et P1-04.
Si les deux entrées digitales sont activées en même temps, le variateur s'arrête selon la rampe d'arrêt rapide P2-25. Si aucune des deux entrées n'est actionnée, la vitesse actuelle et le sens de rotation sont maintenus.
L'exécution de cette fonction nécessite la libération.
Pour pouvoir utiliser la fonction potentiomètre motorisé, choisir une des sélections de fonction possibles d'entrées digitales avec P1-15 = 10 ou 20. Voir également le chapitre P1-15 Entrée digitale Choix de la fonction.
En cas d'utilisation de cette fonction, les touches "Flèche vers le haut" et "Flèche vers le bas" peuvent être utilisées directement sur le variateur.
Après une coupure réseau ou la suppression de la libération, le variateur se comporte selon le réglage du paramètre P2-36.
Le graphique suivant décrit le principe de fonctionnement du potentiomètre motorisé.

t1 | Libération du variateur |
t1 - t2 | Le moteur accélère jusqu'à la vitesse minimale réglée (P1-02). |
t2 - t3 | Le moteur maintient la vitesse minimale. |
t3 | Le potentiomètre motorisé acc. est activé. |
t3 - t4 | Tant que le signal "Potentiomètre motorisé acc." est appliqué, la vitesse moteur augmente selon la rampe d'accélération P1-03. |
t4 - t5 | Si le signal "Potentiomètre motorisé acc." n'est plus appliqué, la vitesse actuelle est maintenue. |
t5 | Le potentiomètre motorisé acc. est activé. |
t5 - t6 | Tant que le signal "Potentiomètre motorisé acc." est appliqué, la vitesse moteur augmente selon la rampe d'accélération (P1-03) jusqu'à la vitesse maximale (P1-01). |
t6 - t7 | La vitesse maximale n'est pas dépassée et est maintenue, même si le signal "Potentiomètre motorisé acc." n'est plus appliqué. |
t7 | Le potentiomètre motorisé déc. est activé. |
t7 - t8 | Tant que le signal "Potentiomètre motorisé déc." est appliqué, la vitesse moteur est réduite selon la rampe de décélération P1-04. |
t8 - t9 | Si le signal "Potentiomètre motorisé déc." n'est plus appliqué, la vitesse actuelle est maintenue. |
t9 | La consigne de vitesse est activée. |
t9 - t11 | Tant que le signal est appliqué à la consigne de vitesse, la vitesse moteur est réduite et maintenue selon la rampe de décélération P1-04 jusqu'à atteindre la consigne interne. |
t11 | Le potentiomètre motorisé déc. est activé. |
t11 - t12 | Tant que signal "Potentiomètre motorisé déc." est appliqué, la vitesse moteur est réduite selon la rampe de décélération P1-04, cependant pas à une vitesse inférieure à la vitesse minimale P1-02. |