Ventilateurs et pompes
Mise en service des pompes et ventilateurs
- Mettre en service le type de moteur raccordé avec le mode de régulation prévu et le paramétrage, voir chapitre Mise en service avec moteurs. Pour les moteurs asynchrones, utiliser le pilotage U/f.
- La compensation de glissement doit rester désactivée (P1-10 = 0).
- Paramétrer les rampes P1-03 et P1-04 à des valeurs pertinentes.
- La différence entre l'accélération et la décélération doit être la plus petite possible.
- Toujours activer la fonction de rattrapage au vol P2-26 = 1 pour les ventilateurs ou les pompes dans la mesure où ils fonctionnent avec des moteurs asynchrones.
- Si le processus ne demande aucune surcharge, limiter P4-07 et P4-09 à 110 %. Un ajustement individuel à 150 % max. peut être nécessaire.
- Ne modifier aucune valeur du groupe de paramètres 7 manuellement. Ces paramètres peuvent uniquement être modifiés par des experts si nécessaire.
Autres fonctions pour les applications avec des pompes ou des ventilateurs
Pour les applications avec pompes ou ventilateurs, les fonctions suivantes sont disponibles.
- Augmentation de la tension / Boost (P1-11)
- Loi U/f : adaptation de la fréquence / adaptation de la tension (P4-10, P4-11)
- Fonction d'économie d'énergie (P1-06)
- Management de la surcharge (P4-18)
- Durée de maintien à vitesse zéro (P2-23)
- Mode veille (P2-27)
- Fenêtre de résonance en cas de vibrations dues à de possibles résonances (P2-09, P2-10)
- Régulateur PID, voir Groupe de paramètres 3 : régulateur PID (niveau 2)
- Mode autoreset de secours / mode d'urgence, voir Mode autoreset de secours / Mode d'urgence