Lüfter und Pumpen
Inbetriebnahme von Pumpen und Lüftern
- Nehmen Sie den angeschlossenen Motortyp mit dem dafür vorgesehenen Regelverfahren und Parametrierung in Betrieb, siehe Kapitel Inbetriebnahme mit Motoren. Verwenden Sie bei Asynchronmotoren die U/f-Steuerung.
- Die Schlupfkompensation muss deaktiviert bleiben (P1-10 = 0).
- Stellen Sie die Rampen P1-03 und P1-04 auf möglichst sinnvolle Werte ein.
- Die Differenz zwischen Beschleunigung und Bremsverzögerung sollte möglichst gering sein.
- Aktivieren Sie bei frei drehenden Lüftern oder Pumpen immer die Fangfunktion P2-26 = 1, sofern sie mit Asynchronmotoren betrieben werden.
- Wenn der Prozess keine Überlast erfordert, begrenzen Sie P4-07 und P4-09 auf 110 %. Eine individuelle Anpassung auf maximal 150 % kann notwendig sein.
- Ändern Sie manuell keine Werte in der Parametergruppe 7. Diese Parameter dürfen nur bei Bedarf und ausschließlich von Experten geändert werden.
Weitere Funktionen für Anwendungen mit Pumpen oder Lüftern
Für Anwendungen mit Pumpen oder Lüfter stehen zusätzlich folgende Funktionen zur Verfügung:
- Spannungserhöhung/Boost (P1-11)
- U/f-Kennlinienanpassung (P4-10, P4-11)
- Energiesparfunktion (P1-06)
- Überlast-Management (P4-18)
- Drehzahl-Null-Haltezeit (P2-23)
- Standbymodus (P2-27)
- Ausblendfrequenz bei Resonanzschwingungen (P2-09, P2-10)
- PID-Regler, siehe Parametergruppe 3: PID-Regler (Ebene 2)
- Feuermodus/Notbetrieb siehe Feuermodus/Notbetrieb