Motorpotenziometer
Bei der Funktion Motorpotenziometer reagiert der Umrichter auf Tastbefehle.
Werden die Digitaleingänge betätigt, die die Drehzahl erhöhen oder verringern, ändert sich die Drehzahl entlang der eingestellten Rampen P1-03 und P1-04.
Werden beide Digitaleingänge gleichzeitig betätigt, stoppt der Umrichter entlang der Schnellstopprampe P2-25. Wird keiner der beiden Eingänge betätigt, bleibt die aktuelle Drehzahl und Drehrichtung erhalten.
Die Freigabe ist dieser Funktion übergeordnet und ist für die Funktion erforderlich.
Um die Funktion Motorpotenziometer nutzen zu können, wählen Sie eine der möglichen Funktionsauswahlen der Digitaleingänge mit P1-15 = 10 oder 20 aus. Siehe auch Kapitel P1-15 Digitaleingang Funktionsauswahl.
Bei Verwendung dieser Funktion können auch die Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten direkt am Umrichter genutzt werden.
Nach Netz-Aus oder Wegnahme der Freigabe verhält sich der Umrichter entsprechend der Einstellung in P2-36.
Die grundsätzliche Funktion des Motorpotenziometers zeigt die folgende Grafik.

t1 | Umrichterfreigabe |
t1 - t2 | Motor fährt bis zur eingestellten Minimaldrehzahl (P1-02) hoch. |
t2 - t3 | Motor hält die Minimaldrehzahl. |
t3 | Motorpotenziometer-auf wird betätigt. |
t3 - t4 | Solange das Signal "Motorpotenziometer-auf" anliegt, wird die Motordrehzahl entlang der Beschleunigungsrampe P1-03 erhöht. |
t4 - t5 | Liegt "Motorpotenziometer-auf" nicht mehr an, wird die aktuelle Drehzahl beibehalten. |
t5 | Motorpotenziometer-auf wird betätigt. |
t5 - t6 | Solange das Signal "Motorpotenziometer-auf" anliegt, wird die Motordrehzahl entlang der Beschleunigungsrampe (P1-03) weiter bis zur Maximaldrehzahl (P1-01) erhöht. |
t6 - t7 | Die Maximaldrehzahl wird nicht überfahren und wird gehalten, auch wenn das Signal "Motorpotenziometer-auf" nicht mehr anliegt. |
t7 | "Motorpotenziometer-ab" wird betätigt. |
t7 - t8 | Solange das Signal "Motorpotenziometer-ab" anliegt, wird die Motordrehzahl entlang der Verzögerungsrampe P1-04 verringert. |
t8 - t9 | Liegt "Motorpotenziometer-ab" nicht mehr an, wird die aktuelle Drehzahl beibehalten. |
t9 | Festsolldrehzahl wird betätigt. |
t9 - t11 | Solange das Signal an Festsolldrehzahl anliegt, wird die Motordrehzahl entlang der Verzögerungsrampe P1-04 bis zum Erreichen der Festsolldrehzahl verringert und gehalten. |
t11 | "Motorpotenziometer-ab" wird betätigt. |
t11 - t12 | Solange das Signal "Motorpotenziometer-ab" anliegt, wird die Motordrehzahl entlang der Verzögerungsrampe P1-04 verringert, jedoch nicht unterhalb der Minimaldrehzahl P1-02. |