Potenciómetro del motor
Con la función Potenciómetro del motor, el variador reacciona a comandos de teclas.
Si se accionan entradas binarias que aumentan o reducen la velocidad, la velocidad varía a lo largo de las rampas ajustadas P1-03 y P1-04.
Si se accionan simultáneamente ambas entradas binarias, el variador para a lo largo de la rampa de parada rápida P2-25. Si no se acciona ninguna de las dos entradas, la velocidad y el sentido de giro se mantienen.
La habilitación tiene una jerarquía superior a la función y es necesaria para la función.
Para poder utilizar la función Potenciómetro del motor, especifique una de las posibles selecciones de función de las entradas binarias con P1-15 = 10 o 20. Véase también el capítulo P1-15 Selección de función de entrada binaria.
Cuando se utiliza esta función, se pueden utilizar las teclas flecha arriba y flecha abajo también directamente en el, variador.
Después de la desconexión de red o de la eliminación de la habilitación, el variador se comporta según el ajuste en P2-36.
La función básica del potenciómetro del motor se ilustra en este gráfico.

t1 | Habilitación del variador |
t1 - t2 | El motor acelera hasta la velocidad mínima ajustada (P1-02). |
t2 - t3 | El motor mantiene la velocidad mínima. |
t3 | Se acciona Potenciómetro del motor acel. |
t3 - t4 | Mientras la señal "Potenciómetro del motor acel." está aplicada, se incrementa la velocidad del motor a lo largo de la rampa de aceleración P1-03. |
t4 - t5 | Cuando "Potenciómetro del motor acel." deja de aplicarse, se mantiene la velocidad actual. |
t5 | Se acciona Potenciómetro del motor acel. |
t5 - t6 | Mientras la señal "Potenciómetro del motor acel." está aplicada, sigue incrementándose la velocidad del motor a lo largo de la rampa de aceleración (P1-03) hasta la velocidad máxima (P1-01). |
t6 - t7 | La velocidad máxima no se excede y se mantiene cuando ya no se aplica la señal "Potenciómetro del motor acel.". |
t7 | Se acciona "Potenciómetro del motor decel.". |
t7 - t8 | Mientras la señal "Potenciómetro del motor decel." está aplicada, se reduce la velocidad del motor a lo largo de la rampa de deceleración P1-04. |
t8 - t9 | Cuando "Potenciómetro del motor decel." deja de aplicarse, se mantiene la velocidad actual. |
t9 | Se acciona la consigna de velocidad fija. |
t9 - t11 | Mientras la señal está aplicada a la consigna de velocidad fija, se reduce la velocidad del motor a lo largo de la rampa de deceleración P1-04 hasta alcanzar la consigna de velocidad fija y se mantiene. |
t11 | Se acciona "Potenciómetro del motor decel.". |
t11 - t12 | Mientras la señal "Potenciómetro del motor decel." está aplicada, se reduce la velocidad del motor a lo largo de la rampa de deceleración P1-04, pero no por debajo de la velocidad mínima P1-02. |