3-Wire-Control
La fonction est exécutée via le paramètre Entrée digitale Choix de la fonction P1-15 = 21.
Le principe 3-Wire-Control définit le pilotage.
Dans ce cas, les signaux de marche et de sens de rotation sont donnés par des fronts montants.
- Relier la touche de démarrage <Droite> à l'entrée digitale DI1 par un contact à fermeture.
- Relier la touche de démarrage <Gauche> à l'entrée digitale DI3 par un contact à fermeture.
- Relier la touche <STOP> à l'entrée digitale DI2 en tant que contact à ouverture.
En cas de pression simultanée des touches <Droite> et <Gauche>, l'entraînement s'arrête selon la rampe d'arrêt rapide P2-25.
Informations complémentaires