3-Wire-Control
A função é ativada na seleção de função da entrada digital P1-15 = 21.
O princípio 3-wire-control determina o controle.
Os sinais de liberação e de direção da rotação do conversor respondem controlados pelo flanco.
- Conectar a tecla de partida <sentido horário> com contato NA na entrada digital DI1.
- Conectar a tecla de partida <esquerda> com contato NA na entrada digital DI3.
- Conectar a tecla de parada como contato normalmente fechado na entrada digital DI2.
Se ligar simultaneamente <direita> e <esquerda>, o acionamento desacelera usando a rampa de parada rápida P2-25.
Informações adicionais