Colocação em operação do sistema de controle do freio
A instalação do sistema de controle do freio é realizada através do Relé 2.
- Para aplicações horizontais, ajustar a função do relé 2 (P2-18) de acordo com a necessidade, seja para 0 ou 3.
- Para aplicações de elevações, ativar a função Sistema de controle do freio do motor (P4-12). Esta função trava a seleção em P2-18, consulte o capítulo Função elevação.