P6-04 Faixa de histerese relé do usuário/saídas analógicas
Faixa de ajuste: 0,0 – 0,3 – 25,0 %
Este parâmetro trabalha em conjunto com a seleção de função 2 (motor na rotação nominal) ou 3 (rotação do motor > 0) no parâmetro P2-11 (DO1), P2-13 (DO2), P2-15 (relé 1) e P2-18 (relé 2).
Se a velocidade estiver dentro da faixa de histerese (+/- P6-04 von P1-01) ajustada, dependendo da seleção da função, a respectiva saída digital ou o relé correspondente estará ativo (1).
Um valor muito pequeno causa um "saltar" da saída digital ou dos relés.

[1] | Em função do ajuste P2-11, P2-13, P2-15, P2-18 |
[2] | Histerese percentual de P6-04 referente a P1-01 |