Grupo de parâmetros 6: Parâmetros ampliados (nível 3)
Informações adicionais
- P6-01 Ativação do upgrade de firmware
- P6-02 Gerenciamento térmico automático
- P6-03 Tempo de desaceleração Auto-Reset
- P6-04 Faixa de histerese relé do usuário/saídas analógicas
- P6-05 Ativação do feedback do encoder
- P6-06 Número de pulsos do encoder
- P6-07 Nível de disparo de irregularidade de rotação/monitoramento da rotação
- P6-08 Frequência máx. para o valor nominal da rotação
- P6-09 Controle do estatismo de rotação/distribuição da carga
- P6-10 Reservado
- P6-11 Tempo de manutenção da rotação na liberação
- P6-12 Tempo de manutenção da rotação com bloqueio
- P6-13 Lógica do modo incêndio/operação de emergência
- P6-14 Rotação modo incêndio/operação de emergência
- P6-15 Saída analógica 1 escala
- P6-16 Saída analógica 1 Offset
- P6-17 Limite de torque máx. Timeout
- P6-18 Nível de tensão frenagem de corrente contínua
- P6-19 Valor do resistor de frenagem
- P6-20 Potência do resistor de frenagem
- P6-21 Ciclo de trabalho do chopper de frenagem em caso de subaquecimento
- P6-22 Resetar o tempo de funcionamento do ventilador
- P6-23 Repor contador kWh e contador MWh
- P6-24 Ajustes de fábrica dos parâmetros
- P6-25 Nível de código de acesso 3
- P6-26 Parâmetro de Backup