P6-26 Parâmetro de Backup

  • 0: Valor de saída
  • 1: Assegurar parâmetro
  • 2: Apagar parâmetro

 

Seleção 0: Será sempre o valor de saída que será mostrado.

Seleção 1: Salvar a parametrização real.

As configurações completas dos parâmetros serão salvas e guardadas em uma memória protegida. Em caso de sucesso, o display mostrará "USr-PS".

A memória salva permanece em um estado livre de correntes elétricas para manter a ativação e os ajustes de fábrica.

Seleção 2: Apagar a parametrização salva da memória protegida.

A memória interna será novamente apagada. O display mostra "USr-cL".

Restabelecimento da parametrização salva da memória protegida:

Apertando simultaneamente as 4 teclas "Iniciar + Parar + Cima + Baixo" por, pelo menos, 2 segundos, a parametrização salva pode ser restabelecida. Dessa forma, os parâmetros existentes no dispositivos serão substituídos pelos valores em funcionamento no momento do último backup. O display demonstra o sucesso da restauração com "U-dEF".

Restauração do estado ao momento da entrega (nenhuma modificação a versões anteriores):

Para retornar o conversor às configurações de fábrica (momento da entrega), aperte simultaneamente as 3 teclas "Parar + Cima + Baixo" por, pelo menos, 2 segundos, até que "P-dEF" apareça no display. Essa operação substitui a parametrização atual sem apagar os dados salvos na memória segura com o backup dos parâmetros.