P6-26 Parameter-Backup
- 0: Ausgangswert
- 1: Parameter sichern
- 2: Parameter löschen
Auswahl 0: Es wird immer der Ausgangswert angezeigt.
Auswahl 1: Speichern der aktuellen Parametrierung.
Die kompletten Parametereinstellungen werden auf einen geschützten Speicher gesichert. Bei erfolgreicher Sicherung zeigt das Display „USr-PS“.
Der Speicherinhalt bleibt auch im spannungsfreien Zustand und dem Aktivieren der Werkseinstellung erhalten.
Auswahl 2: Löschen der gespeicherten Parametrierung aus dem geschützten Speicher.
Der interne Speicher wird wieder gelöscht. Das Display zeigt „USr-cL“.
Wiederherstellung der gespeicherten Parametrierung aus dem Speicher:
Durch gleichzeitiges Drücken der 4 Tasten "Start + Stopp + Hoch + Runter" für mindestens 2 Sekunden kann die gespeicherte Parametereinstellung wiederhergestellt werden. Die im Gerät befindlichen Parameterdaten werden dadurch überschrieben und auf den Wert zum Zeitpunkt des Backups eingestellt. Das Display zeigt das erfolgreiche Wiederherstellen mit "U-dEF" an.
Herstellen des Auslieferzustands (keine Änderung zu vorherigen Versionen):
Um den Umrichter in die Werkseinstellungen (Auslieferungszustand) zu setzen, drücken Sie die 3 Tasten "Stopp + Hoch + Runter" für mindestens 2 Sekunden, bis "P-dEF" auf dem Display erscheint. Dieser Vorgang überschreibt die aktuelle Parametrierung, ohne die gesicherten Daten im geschützten Speicher mit dem Parameter-Backup zu löschen.