P6-26 Sauvegarde paramètres

  • 0 : valeur de sortie
  • 1 : enregistrer paramètres
  • 2 : supprimer paramètres

 

Option 0 : la valeur de sortie s'affiche toujours.

Option 1 : sauvegarder les paramètres actuels.

Les paramètres réglés sont sauvegardés dans une mémoire protégée. En cas de sauvegarde réussie, l'afficheur indique "USr-PS".

Le contenu de la mémoire est conservé même lorsque l'appareil est hors tension et que les réglages usine sont activés.

Option 2 : suppression des paramètres sauvegardés de la mémoire protégée

La mémoire interne est de nouveau supprimée. L'afficheur indique "USr-cL".

Rétablissement des paramètres sauvegardés de la mémoire :

Une pression simultanée des quatre touches "START + STOP + Flèche vers le haut + Flèche vers le bas" pendant au moins 2 secondes permet de rétablir les paramètres sauvegardés. Les données-paramètres de l'appareil sont donc écrasées et configurées à la valeur réglée au moment de la sauvegarde. L'afficheur indique le rétablissement par "U-dEF".

Rétablissement de l'état de livraison (aucune modification par rapport aux versions précédentes) :

Afin de rétablir les réglages usine (état de livraison) du variateur, appuyer sur les trois touches "STOP + Flèche vers le haut + Flèche vers le bas" pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que l'afficheur indique "P-dEF". Cette opération a pour effet d'écraser les paramètres actuels sans pour autant supprimer les données sauvegardées dans la mémoire protégée avec la sauvegarde des paramètres.