P6-26 Backup de parámetros

  • 0: Valor de salida
  • 1: guardar parámetros
  • 2: borrar parámetros

 

Selección 0: Se muestra siempre el valor de salida.

Selección 1: Guarda la parametrización actual.

Todos los ajustes de los parámetros se guardan en una memoria protegida. Cuando se han borrado correctamente, el display muestra "USr-PS".

El contenido guardado se conserva también en estado sin tensión y al activar los ajustes de fábrica.

Selección 2: Borrar la parametrización guardada de la memoria protegida.

La memoria interna se borra de nuevo. El display muestra "USr-cL".

Restablecer la parametrización guardada de la memoria:

Manteniendo pulsadas simultáneamente las 4 teclas "Arranque + Parada + Arriba + Abajo" durante 2 segundos como mínimo se puede restablecer el ajuste del parámetro guardado. Los datos de parámetros que se encuentran en la unidad se sobrescriben entonces y se ajustan al valor que tenían en el momento de la copia de seguridad. El display indica el correcto restablecimiento con "U-dEF".

Restablece el estado en el momento de la entrega (ningún cambio respecto a versiones anteriores):

Para restablecer los ajustes de fábrica del variador (estado en el momento de la entrega), mantenga pulsadas las 3 teclas "Parada + Arriba + Abajo" durante un mínimo de 2 segundos hasta que en el display se visualice "P-dEF". Este proceso sobrescribe la parametrización actual sin borrar los datos guardados en la memoria protegida con el parámetro Backup.