Grupo de parámetros 7: Parámetros de regulación del motor (nivel 3)
ATENCIÓN
Posibles daños en el variador
Los siguientes parámetros son utilizados internamente por el variador para posibilitar una regulación del motor lo más óptima posible. El ajuste erróneo de los parámetros puede causar pérdida de potencia y comportamiento inesperado del motor. Las adaptaciones deben ser efectuadas solo por usuarios experimentados que entiendan por completo las funciones de los parámetros.
Esquema de conexiones de circuito equivalente para motores de CA.
Información adicional
- P7-01 Resistencia de estator del motor (Rs)
- P7-02 Resistencia de rotor del motor (Rr)
- P7-03 Inductancia de estator del motor (Lsd)
- P7-04 Corriente de magnetización del motor (Id rms)
- P7-05 Coeficiente de pérdida de dispersión del motor (sigma)
- P7-06 Inductancia de estator del motor (Lsq) − solo para motores síncronos
- P7-07 Regulación de generador avanzada
- P7-08 Adaptación de parámetros
- P7-09 Límite de corriente sobretensión
- P7-10 Rigidez (para regulaciones vectoriales)
- P7-11 Límite inferior ancho de impulsos
- P7-12 Tiempo de premagnetización
- P7-13 Amplificación D para regulador de velocidad vectorial
- P7-14 Aumento de par de baja frecuencia
- P7-15 Límite de frecuencia aumento de par
- P7-16 Velocidad según placa de características del motor