P7-11 Límite inferior ancho de impulsos
Rango de ajuste: 0 – 500
Con este parámetro se limita el ancho de impulsos de salida mínimo (número de flancos de tensión).
En el caso de cables de motor largos, el aumento de este parámetro puede reducir el peligro de fallos por sobrecorriente (O-I o hO-I).
Un aumento de este valor reduce la tensión de salida máxima disponible.
Tiempo = valor × 16,67 ns