P7-11 Limite basse largeur d'impulsion

Réglages possibles : 0 – 500

Ce paramètre permet de limiter l'amplitude minimale des impulsions de sortie (nombre de fronts de tension).

En cas de longues liaisons moteur, il est possible de réduire le risque de défauts de surintensité (O-I ou hO-I) en incrémentant la valeur de ce paramètre.

Une augmentation de cette valeur a pour effet de réduire la tension de sortie maximale disponible.

Durée = Valeur × 16.67 ns