Groupe de paramètres 7 : paramètres de régulation moteur (niveau 3)
ATTENTION
Risque de détérioration du variateur
Les paramètres suivants sont utilisés en interne par le variateur de vitesse et ce, afin de permettre une régulation moteur optimale. Un réglage non conforme des paramètres peut entraîner une faible puissance et un comportement inattendu du moteur. Les adaptations ne devraient être effectuées que par des utilisateurs expérimentés ayant une compréhension complète des différentes fonctions des paramètres.
Schéma équivalent moteurs triphasés
Informations complémentaires
- P7-01 Résistance stator moteur (Rs)
- P7-02 Résistance rotor moteur (Rr)
- P7-03 Inductance stator moteur (Lsd)
- P7-04 Courant de magnétisation moteur (Id)
- P7-05 Coefficient de fuite moteur (Sigma)
- P7-06 Inductance stator moteur (Lsq) − uniquement pour les moteurs synchrones
- P7-07 Régulation en mode générateur avancée
- P7-08 Adaptation paramètres
- P7-09 Limite de courant surtension
- P7-10 Rigidité (pour régulations vectorielles)
- P7-11 Limite basse largeur d'impulsion
- P7-12 Temps de prémagnétisation
- P7-13 Gain D : régulateur de vitesse vectoriel
- P7-14 Fréquence basse augmentation
- P7-15 Limite fréquence augmentation couple
- P7-16 Vitesse selon plaque signalétique moteur