P7-04 Courant de magnétisation moteur (Id)
Réglages possibles : 10 % × P1-08 − 80 % × P1-08 (A)
Pour les moteurs à induction : courant de magnétisation / de marche à vide. Avant la fonction "Autotuning", cette valeur se rapproche de 60 % du courant nominal moteur (P1-08) en partant du principe que le facteur de puissance moteur est de 0.8.