P7-04 Corrente de magnetização do motor (Id rms)

Faixa de ajuste: 10% × P1-08 − 80% × P1-08 (A)

Para motores de indução: Corrente de magnetização/em vazio. Antes do "Auto-Tune" este valor é aproximado em 60% da corrente nominal do motor (P1-08), partindo-se de um fator de potência do motor de 0,8.